IFB – hydrauliske feltbussventiler fra Rexroth

IFB

Hydrauliske feltbussventiler

Hydraulikken blir digital!
IFB proporsjonale retningsventiler med et Multi Ethernet-grensesnitt reduserer systemkostnader og gir integrert sikkerhet

IFB – hydrauliske feltbussventiler

ENKEL FORBINDELSE – HØYT NIVÅ AV FUNKSJONALITET OG SIKKERHET

Takket være det integrerte sikkerhetsgrensesnittet som tillater en-kanals avstengning, reduseres kostnadene for sikkerhetsapplikasjoner. De integrerte kontrollfunksjonene for trykk- og kraftstyring bidrar til å redusere utlegg til planlegging og idriftsettelse.

Kundefordeler

HVILKE FORDELER GIR MODERNE FELTBUSSVENTILER?

Universal

De kan integreres i arkitekturen til styringssystemet uansett tilvirker

Ønsker du …
… å erstatte et analogt grensesnitt med en høytytende Ethernet-protokoll?

Til dette har vi et klart svar:
De proporsjonale retningsventilene med integrert Multi Ethernet-teknologi har alle relevante feltbussprotokoller:
Sercos, EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, PowerLink, Varan

Reduserte kostnader

Integrert kontroller og sikkerhetsavslutning i henhold til EN13849

Ønsker du …
… å integrere en installasjon med desentralisert kontrollsystem for styring av trykk eller kraft fra koblingsskapet i feltet og redusere kablingsnettet?

Til dette har vi et klart svar:
Ventilintegrert trykk- og kraftstyring bidrar til å redusere engineeringskostnadene dine. Dessuten har IFB-ventiler et M12-grensesnitt, slik at du kan integrere interne eller eksterne trykksensorer raskt.

Krever din anvendelse …
… sikkerhet i henhold til maskindirektivet EN13849?

Til dette har vi et klart svar:
Takket være det integrerte sikkerhetsgrensesnittet (EN13849 Kat4Ple) kan du stoppe den hydrauliske aksen trygt eller spesifisere en sikker retning.

Effektiv engineering

Intuitivt programvareverktøy for rask parameterisering og konfigurasjon. Komplisert programmering er nå en saga blott!

Ønsker du …
… å slippe å programmere kompliserte algoritmer i styringssystemet, noe som reduserer ytelsen på grunn av kontrolloppgaver?

Til dette har vi et klart svar:
Den svært dynamiske og digitale styringselektronikken gjør det mulig med presis styring av hydraulisk trykk og kraft uten å begrense styringssystemets ytelse.

Stor systemtilgjengelighet

Data for prediktivt vedlikehold og rask utskifting av enheter

Må du …
… oppfylle nådeløse krav til presisjon, og trenger du korte prøvetakingsintervaller?

Til dette har vi et klart svar:
Ventilkontrolleren er skreddersydd optimalt for dynamiske retningsventiler, og med kort syklustid (< 1 ms) er det mulig med et høyt presisjonsnivå og kort syklustid.

Industri 4.0-kapabel

Hydrauliske komponenter for vertikal informasjonsflyt

Ønsker du …
… tilleggsinformasjon/dataendring for en ventil for prediktivt vedlikehold, overvåking, prosessdatajustering osv.?

Til dette har vi et klart svar:
Høyresponsive IFB-ventiler gir tilgang til alle viktige parametre via den valgte feltbussen, enten du vil øke maskintilgjengelighet, oppnå rask diagnostikk eller utføre prediktivt vedlikehold.

Topologi

Topologi med IFB-ventiler fra Rexroth